17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IP 217834

マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,809
税込単価
17,390

【特長】・防塵・耐水仕様(保護等級 IP56) ・オートパワーカットオフ。 ・...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    レーザー距離計
  • 測定範囲
    1~20m
  • 縦 (mm)
    165
  • 横 (mm)
    55
  • 精度
    ±1mm(レーザー光の中心から)
  • 厚み (mm)
    26.5
  • JANコード
    4938514178341
  • トラスココード
    735-6510
  • 質量(g)
    160

型番:

217834
解除
    数量:

    217834の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    レーザー距離計
    測定範囲
    1~20m
    縦(mm)
    165
    横(mm)
    55
    精度
    ±1mm(レーザー光の中心から)
    厚み(mm)
    26.5
    JANコード
    4938514178341
    トラスココード
    735-6510
    質量(g)
    160
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    217834
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,809
    ( 17,390 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)
    ・オートパワーカットオフ。
    ・連続使用時間は約20時間。
    ・屋外使用可能。
    【用途】
    ・墨出し作業に
    【商品仕様】
    ・サイズ:H165×W55×D26.5mm
    ・サイズ:H165×W55×D26.5mm
    ・検出距離:1m~20m
    ・検出精度:±1mm(レーザー光の中心から)
    ・JANコード:4938514178341
    ・トラスココード:735-6510
    ・質量:160g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IPの型番217834のページです。 型番217834に関する仕様情報を記載しております。
    マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IP
    レーザー墨出し器用 受光器
    レーザー墨出器
    レーザー墨出器用三脚
    受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
    マイゾックス 受光器セット GL-RE4/GL-RC
    メーカーマイゾックスボッシュマイゾックスシンワ測定STSマイゾックス
    通常価格15,80922,5811,01310,468 -27,37313,590
    通常出荷日6日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    商品タイプレーザー距離計---データ機器関連品データ機器関連品
    測定範囲1~20m-----
    縦(mm)165----150
    横(mm)55----160
    精度±1mm(レーザー光の中心から)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました