17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイス付刃バイト 21シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイス付刃バイト 21シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

21-0

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三和製作所 ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス) ハイス付刃バイト 21シリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

仕様1
・品名:平剣・品名:平剣・トラスココード:816-1648・質量:83g【材質/仕上】・シャンク:機械構造用炭素鋼・チップ:高速度鋼(SKH57)・10mm
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト