17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

通常単価(税別)
533
税込単価
586
通常出荷日:1日目

【特長】・天然ゴムの特性を生かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。・裏植毛付で、汗のベタつ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    M
  • オレンジ
  • JANコード
    4907026021643
  • トラスココード
    857-1367
  • 厚さ(mm)
    0.55
  • 手のひら周り(cm)
    20.4
  • 全長(cm)
    42.0
  • 中指長さ(cm)
    7.6
  • 質量(g)
    105
  • 材質1
    表:天然ゴム
  • 材質2
    裏:綿(植毛)

型番:

215-O-M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

215-O-Mの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
天然ゴム
仕様
ロング
サイズ
M
オレンジ
JANコード
4907026021643
トラスココード
857-1367
厚さ(mm)
0.55
手のひら周り(cm)
20.4
全長(cm)
42.0
中指長さ(cm)
7.6
質量(g)
105
材質1
表:天然ゴム
材質2
裏:綿(植毛)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
215-O-M
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533
( 586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムの特性を生かした引っ掻き、引き裂き、耐久性に優れた手袋です。
・裏植毛付で、汗のベタつきを防ぎます。
・肘までカバーするロングタイプです。
【用途】
・農業、漁業、園芸、食品加工、水産加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215の型番215-O-Mのページです。 型番215-O-Mに関する仕様情報を記載しております。
東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215
トワローブ天然ゴムあつ手ロング ピンク
東和コーポ 天然ゴム手袋 ジョブスター 181-2L
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 右手のみ
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジ付 左手のみ
天然ゴム手袋 ブラスト用手袋 フランジなし 左手のみ
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格5335335788,9189,8598,234
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用---
商品タイプ天然ゴム天然ゴムすべり止め---
仕様ロングロング----
サイズMMLLフリーフリーフリー
オレンジピンクブラウンブラックブラックブラック

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト