17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 スプレーガン用部品 ホルダー PS型 21531
  • 扶桑 スプレーガン用部品 ホルダー PS型

扶桑 スプレーガン用部品 ホルダー PS型

通常単価(税別)
9,321
税込単価
10,253
通常出荷日:8日目

【特長】・スプレーガンの固定器具です。【商品仕様】・スプレーガン用部品ホルダーPS型・トラスココード:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    スプレーガン用部品ホルダーPS型
  • トラスココード
    810-5672

型番:

21531
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番トラスココード
21531810-5672

21531の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
スプレーガン用部品ホルダーPS型
トラスココード
810-5672
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
21531
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,321
( 10,253 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプレーガンの固定器具です。
【商品仕様】
・スプレーガン用部品ホルダーPS型
・トラスココード:810-5672
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 スプレーガン用部品 ホルダー PS型の型番21531のページです。 型番21531に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 スプレーガン用部品 ホルダー PS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 スプレーガン用部品 ホルダー PS型
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12
扶桑 スプレー用品2リットル容器用皿型ストレーナ
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格9,3219,9007,1762,5004,2953,500
通常出荷日8日目8日目7日目7日目7日目8日目
その他オプション-----
詳細タイプスプレーガン用部品ホルダーPS型-----
トラスココード810-5672-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト