17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンストッカー(スタンド付き) 青 215001BL01-B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー サンストッカー(スタンド付き) 青

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

215001BL01-B

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・長辺片側にヒンジ式陳列台を設けてありますので、缶やペットボトルをディスプレイできます。
・スタンドは折りたたみ式の為、未使用時は本体の中に収納できます。
【用途】
・ビール、ジュース等の保冷
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1000×620×820(スタンド設置時)、1000×620×368(容器のみ)
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:887×500×300
・内容量(L):150.0
・内容量(L):150.0
・スタッキング高さ(mm):300
・出荷単位(個):1
・缶・瓶:250ml缶:320本
・収納数:350ml缶:240本
・(水無しの場合):ビール大瓶:60本
・質量:10500kg
【材質/仕上】
・外壁:ポリオレフィン 断熱材:硬質ウレタンフォーム

ご注意

  • 火気厳禁
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト