ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーホープ 3双組 214-3PELP-LL
  • ラバーホープ 3双組

ラバーホープ 3双組【3個入り】

通常単価(税別)
1,573
税込単価
1,730
通常出荷日:4日目

【特長】・ラバーホープのお得な3双パックです。【用途】・農作業・園芸作業・土木・建設・漁業・水産加工な...

詳細を確認
  • サイズ
    LL
  • ブラウン
  • JANコード
    4970181125594
  • トラスココード
    813-6894
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    表:天然ゴム●裏:綿100%
  • 手のひら周り(cm)
    23.8±1
  • 全長(cm)
    30±1
  • 中指長さ(cm)
    8±0.3

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番:

214-3PELP-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

製品特長・仕様

ラバーホープ 3双組 製品特長・仕様

214-3PELP-LLの仕様・寸法情報

サイズ
LL
ブラウン
JANコード
4970181125594
トラスココード
813-6894
質量(g)
320.000
材質1
表:天然ゴム●裏:綿100%
手のひら周り(cm)
23.8±1
全長(cm)
30±1
中指長さ(cm)
8±0.3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
214-3PELP-LL
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,573
( 1,730 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラバーホープのお得な3双パックです。
【用途】
・農作業
・園芸作業
・土木
・建設
・漁業
・水産加工など

ご注意

  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
  • 電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーホープ 3双組の型番214-3PELP-LLのページです。 型番214-3PELP-LLに関する仕様情報を記載しております。
ラバーホープ 3双組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーホープ 3双組
天然ゴム手袋 ラバーホープ
ラバーホープ(ジャージ付)
ラバーホープ ロング 30cm
ラバーホープ でら(M/L)
アトム 防水ラバーグローブ
メーカーアトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)アトム(安全・保護用品)
通常価格1,573528 -571 -694 -890650
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜4日目2日目
サイズLL-----
ブラウンブラウンブラウン濃茶ブラウン
JANコード4970181125594-----
トラスココード813-6894-----
質量(g)320.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト