17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)【100個入り】

通常単価(税別)
30,047
税込単価
33,052
通常出荷日:1日目

【特長】・薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。【用途】・運搬、保管に最適です。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    2131
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    2131の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2131
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,047
    ( 33,052 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。
    【用途】
    ・運搬、保管に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):1
    ・目盛間隔(ml):-
    ・幅(mm):58
    ・奥行(mm):115
    ・高さ(mm):192
    ・中栓付
    ・角瓶B型1L100本入
    ・JANコード:4560277214464
    ・トラスココード:816-2614
    ・質量:9kg
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)の型番2131のページです。 型番2131に関する仕様情報を記載しております。
    サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンプラ 角瓶B型 1L (100個入)
    サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)
    サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 50mL (100個入)
    サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)
    サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 15mL (100個入)
    サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 5mL (100個入)
    メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
    通常価格30,04722,21310,7275,7015,5034,899
    通常出荷日1日目7日目7日目4日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト