17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ 角瓶A型 1L (50本入) 2129

サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)【50個入り】

通常単価(税別)
22,213
税込単価
24,434
通常出荷日:7日目

【特長】・液量がひと目でわかるポリプロピレン製です。(キャップはポリエチレン製です。)・各寸法は参考値...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    1000~1999
  • 本体材質
    PP
  • 容量詳細 (ml)
    1000
  • トラスココード
    816-2612
  • 質量(g)
    6300.0
  • 材質1
    キャップ:ポリエチレン

型番:

2129
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

2129の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
1000~1999
本体材質
PP
容量詳細(ml)
1000
トラスココード
816-2612
質量(g)
6300.0
材質1
キャップ:ポリエチレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2129
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,213
( 24,434 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液量がひと目でわかるポリプロピレン製です。(キャップはポリエチレン製です。)
・各寸法は参考値となります。
【用途】
・運搬、保管に最適です。
【商品仕様】
・角瓶A型1L50本入
・トラスココード:816-2612
・質量:6.3kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)の型番2129のページです。 型番2129に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 50mL (100個入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 120mL (50個入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 90mL (50個入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 70mL (50個入)
サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格22,21310,72711,00010,6247,50019,928
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
容量範囲(ml)1000~1999~50100~24951~9951~992000~
本体材質PPPSPSPSPSPE
容量詳細(ml)100050120907010000
トラスココード816-2612816-2631816-2634816-2633816-2632557-6393
質量(g)6300.02500.03000.02800.02700.08000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト