17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ ブックボトルコック付き 10L

通常単価(税別)
4,660
税込単価
5,126
通常出荷日:4日目

【特長】・薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。【用途】・薬品などの保管に。【材質...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    2000~
  • JANコード
    4560277214990
  • トラスココード
    557-5303
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    370
  • 口径(mm)
    43
  • 高さ(mm)
    241
  • 幅(mm)
    171
  • 容量(L)
    10
  • 中栓
    中栓付

型番:

2123
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2123の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
2000~
JANコード
4560277214990
トラスココード
557-5303
質量(g)
700
材質1
本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン
奥行(mm)
370
口径(mm)
43
高さ(mm)
241
幅(mm)
171
容量(L)
10
中栓
中栓付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2123
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,660
( 5,126 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。
【用途】
・薬品などの保管に。
【材質】
・本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ ブックボトルコック付き 10Lの型番2123のページです。 型番2123に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ ブックボトルコック付き 10Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ ブックボトルコック付き 10L
サンプラ ブックボトルコック付き 5L
KUBIREボトル
サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)
サンプラ スチロール容器A型(押蓋式) 10mL (100個入)
サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格4,6603,45936819,9285,70120,448
通常出荷日4日目2日目1日目7日目4日目6日目
容量範囲(ml)2000~2000~1000~19992000~~502000~
JANコード456027721499045602772149834560277213498-4560277215027-
トラスココード557-5303557-5281483-6383557-6393816-2626816-2578
質量(g)700670.00080.0008000.01000.05500.0
材質1本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン本体:低密度ポリエチレン(LDPE)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト