17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 金テコ幅広25×1500mm

通常単価(税別)
12,7797,801
税込単価
14,0578,581
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・両端は焼入れ、焼戻しの熱処理です。【用途】・テコや荷物をこじる(移動)作業用。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    211732
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    211732の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    211732
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,7797,801
    ( 8,581 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両端は焼入れ、焼戻しの熱処理です。
    【用途】
    ・テコや荷物をこじる(移動)作業用。
    【商品仕様】
    ・刃幅(mm):47
    ・全長(mm):1500
    ・軸太さ:25mm
    ・JANコード:4960517211732
    ・トラスココード:853-4624
    ・質量:6kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金象 金テコ幅広25×1500mmの型番211732のページです。 型番211732に関する仕様情報を記載しております。
    金象 金テコ幅広25×1500mmのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    重量物の移動時に
    5
    満足度:5.0
    移動するときの補助として役立っています。思ったより重いのですが、仕方ないかな?
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 金テコ幅広25×1500mm
    金象 金テコ幅広25×1200mm
    金テコ
    モクバ印 強力金型テコ 1500mm
    モクバ印 強力金型テコ 1200mm
    モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×900mm
    メーカー浅香工業浅香工業MOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格12,7797,7955,415 -21,98016,1993,398
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目50日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト