17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金象 金テコ幅広25×1200mm

通常単価(税別)
5,961円
税込単価
6,557円
通常出荷日:1日目

【特長】・両端は焼入れ、焼戻しの熱処理です。【用途】・テコや荷物をこじる(移動)作業用。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    211725
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    211725の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    211725
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,961円
    ( 6,557円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両端は焼入れ、焼戻しの熱処理です。
    【用途】
    ・テコや荷物をこじる(移動)作業用。
    【商品仕様】
    ・刃幅(mm):47
    ・全長(mm):1200
    ・軸太さ:25mm
    ・JANコード:4960517211725
    ・トラスココード:853-4623
    ・質量:5kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金象 金テコ幅広25×1200mmの型番211725のページです。 型番211725に関する仕様情報を記載しております。
    金象 金テコ幅広25×1200mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金象 金テコ幅広25×1200mm
    金象 金テコ幅広25×1500mm
    金テコ
    モクバ印 強力金型テコ 1200mm
    モクバ印 金テコ 35巾×22Φ×1200mm
    モクバ印 強力金型テコ 1500mm
    メーカー浅香工業浅香工業MOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBA
    通常価格5,961円7,316円3,807円 -10,424円3,829円13,867円
    通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました