ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱手袋 ゼテックスプラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,624
税込単価
32,586

【特長】・シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。・ゆとりある製品設...

詳細情報を確認する
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4580376760273
  • 質量(g)
    720.000
  • トラスココード
    784-8404
  • 材質1
    表:シリカ繊維特殊コーティング
  • 材質2
    裏:綿布
  • 厚さ(mm)
    5
  • 手のひら周り(cm)
    32.0
  • ブラウン
  • 全長(cm)
    46.0
  • 中指長さ(cm)
    9.0
  • 材質3
    中綿:ウール
  • 素材耐熱温度(℃)
    1093(20秒)

型番:

2100013
解除
    数量:

    2100013の仕様・寸法情報

    サイズ
    フリー
    JANコード
    4580376760273
    質量(g)
    720.000
    トラスココード
    784-8404
    材質1
    表:シリカ繊維特殊コーティング
    材質2
    裏:綿布
    厚さ(mm)
    5
    手のひら周り(cm)
    32.0
    ブラウン
    全長(cm)
    46.0
    中指長さ(cm)
    9.0
    材質3
    中綿:ウール
    素材耐熱温度(℃)
    1093(20秒)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2100013
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,624
    ( 32,586 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。
    ・ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
    【用途】
    ・鋳造、製鉄などの高温物の移動。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    耐熱手袋 ゼテックスプラスの型番2100013のページです。 型番2100013に関する仕様情報を記載しております。
    耐熱手袋 ゼテックスプラスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    耐熱手袋 ゼテックスプラス
    ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー
    アラミド耐熱手袋
    耐熱手袋 T200
    手袋(耐熱/アラミド繊維)
    耐熱検査用手袋
    メーカーニューテックス・インダストリー社ニューテックス・インダストリー社アズワンショーワグローブエスコアズワン
    通常価格29,62417,885 -1,8209,88710,5994,800
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
    JANコード4580376760273-----
    質量(g)720.000-----
    トラスココード784-8404-----
    材質1表:シリカ繊維特殊コーティング表面:シリカ繊維、皮革----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました