ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm

TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm 20X75-SUS-RNIL
通常単価(税別)
511
税込単価
562
通常出荷日:2日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)20・呼び径(B)3/4・L(mm)75・TBC ...

詳細を確認

型番:

20X75-SUS-RNIL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20X75-SUS-RNILの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443930
トラスココード
812-8041
質量(g)
80.000
材質1
ステンレス(SUS304)

商品情報

商品詳細

  • ブランド名:タブチ
  • 材質/仕上:ステンレス(SUS304)
  • 用途:水・油・ガス用。

型番リスト

表示件数
型番
20X75-SUS-RNIL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
511
( 562 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)20
・呼び径(B)3/4
・L(mm)75
・TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm
・JANコード:4582110443930
・トラスココード:812-8041
・質量:80g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mmの型番20X75-SUS-RNILのページです。 型番20X75-SUS-RNILに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4
TBC ステンレス プラグ 1
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格5112244174921,8061,057
通常出荷日2日目在庫品1日目2日目2日目2日目4日目
JANコード458211044393045821104437494582110443824458211044388645821104429404582110443107
トラスココード812-8041812-8119812-8004812-7986812-8029812-8047
質量(g)80.00030.00080.00090.00098.00056.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト