ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4

TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4 20-SUS-SE
通常単価(税別)
1,806
税込単価
1,987
通常出荷日:2日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)20・呼び径(B)3/4・L(mm)32・H(mm...

詳細を確認

型番:

20-SUS-SE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20-SUS-SEの仕様・寸法情報

JANコード
4582110442940
トラスココード
812-8029
質量(g)
98.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

商品情報

仕様その他仕様呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
L(mm)32
H(mm)40
TBC ステンレス ストリートエルボ3/4
水・油・ガス用
ステンレス(SCS13A)
JANコード4582110442940

型番リスト

表示件数
型番
20-SUS-SE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,806
( 1,987 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)20
・呼び径(B)3/4
・L(mm)32
・H(mm)40
・TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4
・JANコード:4582110442940
・トラスココード:812-8029
・質量:98g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4の型番20-SUS-SEのページです。 型番20-SUS-SEに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4
TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm
TBC ステンレス プラグ 1
TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,8065111,057224417492
通常出荷日2日目2日目4日目在庫品1日目2日目2日目
JANコード458211044294045821104439304582110443107458211044374945821104438244582110443886
トラスココード812-8029812-8041812-8047812-8119812-8004812-7986
質量(g)98.00080.00056.00030.00080.00090.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SUS304)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト