17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51379) 20MPS-L1115M

育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51379)

通常単価(税別)
28,354
税込単価
31,189
通常出荷日:6日目

【特長】・溝形鋼用替刃セットです。【商品仕様】・溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51379)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    パンチャーの溝形鋼用替刃セット
  • JANコード
    4992873188007
  • トラスココード
    828-7597
  • 質量(g)
    220.000

型番:

20MPS-L1115M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20MPS-L1115Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
パンチャーの溝形鋼用替刃セット
JANコード
4992873188007
トラスココード
828-7597
質量(g)
220.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
20MPS-L1115M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,354
( 31,189 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溝形鋼用替刃セットです。
【商品仕様】
・溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51379)
・JANコード:4992873188007
・トラスココード:828-7597
・質量:220g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51379)の型番20MPS-L1115Mのページです。 型番20MPS-L1115Mに関する仕様情報を記載しております。
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51379)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51379)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51377)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51373)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51378)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51372)
育良 溝形鋼用替刃セット(IS-20MPS用)(51375)
メーカー育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格28,35428,35421,55128,35421,55121,551
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
種類パンチャーの溝形鋼用替刃セットパンチャーの溝形鋼用替刃セットパンチャーの溝形鋼用替刃セットパンチャーの溝形鋼用替刃セットパンチャーの溝形鋼用替刃セットパンチャーの溝形鋼用替刃セット
JANコード499287318800749928731878024992873187406499287318790149928731873074992873187604
トラスココード828-7597828-7602828-7598828-7595828-7596828-7600
質量(g)220.000220.000220.000220.000220.000220.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト