17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テープシール(10巻入り)20Eシリーズ【10個入り】

通常単価(税別)
2,6505,916特別価格
税込単価
2,9156,508特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ継手部シール用のテープです・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません【用途】・各種...

詳細を確認
  • テープ厚 (mm)
    0.1
  • テープ幅 (mm)
    13
  • 最高使用温度 (℃)
    201~300
  • 最低使用温度 (℃)
    -100~
  • 使用温度範囲
    -100~260℃
  • 基材
    ふっ素樹脂(PTFE)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • テープ長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
5
4580030360078
119-2166
110
1パック

10個入り

15
4580030360085
776-6084
260
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
1日目
5,9165,634
( 6,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ継手部シール用のテープです
・ねじ込み、取り外しが容易で焼付けを起こしません
【用途】
・各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部のシール
【商品仕様】
・幅(mm):13
・厚さ(mm):0.1
・色:白
・使用温度範囲:-100~260℃
・手で切断可能
【材質/仕上】
・ふっ素樹脂(PTFE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープシール(10巻入り)20Eシリーズのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
配管ねじ込み部シール
5
満足度:5.0
配管ネジ部に巻き易く使い勝手とても良いと思います。 シールも問題なく使えています。
0人が参考にしています。
テーパー配管漏れ防止
5
満足度:5.0
油圧配管のテーパー継手を配管する際、ネジ部に巻きつけてねじ込み、漏れを防いでいます。 安心して使えます。
0人が参考にしています。
テーパーねじ部からの液体漏れ予防
5
満足度:5.0
あまり安価なものは不安もあり、いつもこちらを使っています。 巻きやすく、ねじ込む時も問題なく、 液体も漏れ出ることがあり...もっと読む
0人が参考にしています。
水管部分に使用
5
満足度:5.0
過去から使用していて継続で購入しました。粘着力も問題はなく使いやすいです。貼るところによってはテープを半分に切って使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープシール(10巻入り)20Eシリーズ
テープシール(10巻入り)20シリーズ
13mm×5m シールテープ(10巻)
シールテープ
TRUSCO シールテープ
13mm シールテープ
メーカー日本バルカー日本バルカーエスコアサダトラスコ中山エスコ
通常価格2,650-3,970 -2,0171,46459 -140 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.10.10.10.10.10.1
テープ幅(mm)13-13131313
最高使用温度(℃)201~300201~300201~300201~300201~300201~300
最低使用温度(℃)-100~-100~-100~-100~-100~-100~
使用温度範囲-100~260℃-100~260℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト