17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲 209L

アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲

通常単価(税別)
4,723
税込単価
5,195
通常出荷日:4日目

【特長】・先が長細くバネが柔らかいピンセット。・狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適してい...

詳細を確認

型番:

209L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長JANコードトラスココード質量材質商品タイプ
209L500mm16mm4962485091828828-5310130g本体材質:ステンレス18-8SUS304本体

209Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
209L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,723
( 5,195 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先が長細くバネが柔らかいピンセット。
・狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。
・水槽の水草取りにも使用できます。
【商品仕様】
・全長:500mm
・幅:16mm
・先曲型
・ロングサイズ
・JANコード:4962485091828
・トラスココード:828-5310
・質量:130g
【材質/仕上】
・本体材質:ステンレス18-8SUS304

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲の型番209Lのページです。 型番209Lに関する仕様情報を記載しております。
アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲
アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直
アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲
先曲ピンセット
アネックス ステンレスピンセット 150mm直
ステンレスピンセット
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXエンジニア
通常価格4,7234,4003406906371,463 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜
商品タイプ本体----本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト