17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)【2個入り】

通常単価(税別)
1,0361,308
税込単価
1,1401,439
通常出荷日:1日目

【特長】・ろ過材2091の徳用タイプです。・RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    取替用パーツ
  • 適合機種
    6000、6000F、6500QLシリーズ
  • JANコード
    4987580213111
  • トラスココード
    778-3361
  • 質量(g)
    18

ご注意

  • 6000DDSRシリーズには適合しません。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
10パック

2個入り

20パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
1日目
1,036
( 1,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ろ過材2091の徳用タイプです。
・RL3に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけるラウンドフィルターです。

【商品仕様】
・適合機種:6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3
・RL3合格品
・JANコード:4987580213111
・トラスココード:778-3361
・質量:18g

ご注意

  • 6000DDSRシリーズには適合しません。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装作業
5
満足度:5.0
 塗装作業の保護に使用、2枚フィルタなので呼吸が楽で良いですね。 取り替えも軽くねじるだけで良いので簡単で良いですね、
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 交換用ろ過材 2091徳用タイプ 10セット(1セット:2枚)
3M バーサフロー用呼吸チューブカバー 透明タイプ (10枚入)
ろ過材
スワン ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット
取替式防じんマスク 交換用ろ過材 U2W
TMK-76U2T用ろ過材
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワン山本光学重松製作所トラスコ中山
通常価格1,036-1,8331,2501,160 -636892
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ取替用パーツ---取替用パーツ取替用パーツ
適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ-----
JANコード4987580213111-----
トラスココード778-3361-----
質量(g)18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防じんマスク用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト