ファクトリーサプライ用品技術窓口

#438不ィットン(ブタレンジャー3L) 209176
  • #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

#438不ィットン(ブタレンジャー3L)

通常単価(税別)
1,582
税込単価
1,740
通常出荷日:2日目

【特長】・上質の豚皮に手首にマジックを付けたフィット感を向上した皮手袋です。・手の平部分に補強のアテ付...

詳細を確認
  • サイズ
    3L
  • グレー
  • JANコード
    4956668061081
  • トラスココード
    136-2052
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    豚表革・その他
  • 厚さ(mm)
    20
  • 手のひら周り(cm)
    24.0
  • 全長(cm)
    24.5
  • 中指長さ(cm)
    11.5
  • リストカラー
    水色

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

型番:

209176
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

#438不ィットン(ブタレンジャー3L) 製品特長・仕様

209176の仕様・寸法情報

サイズ
3L
グレー
JANコード
4956668061081
トラスココード
136-2052
質量(g)
100.000
材質1
豚表革・その他
厚さ(mm)
20
手のひら周り(cm)
24.0
全長(cm)
24.5
中指長さ(cm)
11.5
リストカラー
水色
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
209176
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,582
( 1,740 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質の豚皮に手首にマジックを付けたフィット感を向上した皮手袋です。
・手の平部分に補強のアテ付で、耐久性抜群です。
【用途】
・一般作業用に。

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 火のそばや60℃以上の熱いものに触れる作業にはご使用しないでください。
  • 油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
  • 薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
  • 耐電圧性または電気に対し、絶縁性はありませんのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

#438不ィットン(ブタレンジャー3L)の型番209176のページです。 型番209176に関する仕様情報を記載しております。
#438不ィットン(ブタレンジャー3L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#438不ィットン(ブタレンジャー3L)
ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)
牛床背縫い手袋 CS-416(内綿)
#FP-001-3フィットンPRO
3-600 床皮背縫3双組
溶接用牛床革手袋 3本指
メーカーミタニミタニミタニミタニ富士グローブ南村製作所
通常価格1,5821,1436984,4739721,271
通常出荷日2日目4日目1日目5日目8日目5日目
サイズ3LLフリー-Lフリー
グレーグレーホワイト黒/白--
JANコード495666806108149566680533904956668065379---
トラスココード136-2052136-2053836-5837---
質量(g)100.00080180250.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト