17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピンセット P-86
ホーザン
細巾直尺 シルバー
シンワ測定
TRUSCO ダスター刷毛
トラスコ中山
アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直 208L

アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:1日目

【特長】・先が長細くバネが柔らかいピンセット。・狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適してい...

詳細を確認

    型番:

    208L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    【商品仕様】
    <型番:208L>
    ・ギザ付
    ・ロングタイプ
    ・全長(mm):500
    ・幅(mm):16
    ・先端:直型
    ・材質:ステンレス(SUS304)

    208Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    208L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,400
    ( 4,840 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先が長細くバネが柔らかいピンセット。
    ・狭い所や奥まった所などの軽い物を保持することに適しています。
    ・水槽の水草取りにも使用できます。
    【商品仕様】
    ・全長:500mm
    ・幅:16mm
    ・直型
    ・ロングサイズ
    ・JANコード:4962485091811
    ・トラスココード:828-5309
    ・質量:130g
    【材質/仕上】
    ・本体材質:ステンレス18-8SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直の型番208Lのページです。 型番208Lに関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直のレビュー
    4平均満足度:4.02件のレビュー
    奥深い場所への試料の装填・取り出し
    4
    満足度:4.0
    たわみが少し気になりましたが、軽量物の移動には問題ありません。
    0人が参考にしています。
    狭空間でのピッキング
    4
    満足度:4.0
    上記用途でかなり重宝しています。ただ説明にも記載がありますが、たわみが大きく剛性感が無いため把持を維持しつつ移動させるに...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直
    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲
    アネックス ステンレスピンセット 150mm直
    アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲
    130mm [直]ロックピンセット
    ステンレス製ピンセット 直ギザ付
    メーカーANEXANEXANEXANEXエスコトラスコ中山
    通常価格4,4004,7236373401,3901,776
    通常出荷日1日目4日目2日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト