17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)【400個入り】

通常単価(税別)
18,993
税込単価
20,892
通常出荷日:7日目

【特長】・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PE
  • 容量詳細 (ml)
    20
  • トラスココード
    816-2594
  • 質量(g)
    3900.0

型番:

2080
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (400個入り)

2080の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PE
容量詳細(ml)
20
トラスココード
816-2594
質量(g)
3900.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2080
最小発注数量
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,993
( 20,892 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。
・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。
・5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。
・5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。
・各寸法は参考値となります。
・全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
【用途】
・運搬、保管に最適です。
【商品仕様】
・PE広口瓶20mL400本入
・トラスココード:816-2594
・質量:3.9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)の型番2080のページです。 型番2080に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)
サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)
サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)
サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)
サンプラ 角瓶A型 1L (50本入)
サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格18,99325,25319,92819,54122,21320,448
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目6日目
容量範囲(ml)~50~502000~100~2491000~19992000~
本体材質PEPEPEPPPPPP
容量詳細(ml)20301000010010002000
トラスココード816-2594816-2595557-6393816-2574816-2612816-2578
質量(g)3900.04700.08000.04000.06300.05500.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト