17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 洗面台の防汚コート

通常単価(税別)
640
税込単価
704
通常出荷日:1日目

【特長】・洗面台などの洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、汚れの固着を防止します。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • 容量
    280ml
  • JANコード
    4975759207016
  • トラスココード
    819-9514
  • 質量(g)
    320
  • 材質1
    主成分:界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤

型番:

20701
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20701の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
容量
280ml
JANコード
4975759207016
トラスココード
819-9514
質量(g)
320
材質1
主成分:界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20701
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗面台などの洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、汚れの固着を防止します。
【用途】
・陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング用。
・洗面台、タイル、ガラスなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 洗面台の防汚コートの型番20701のページです。 型番20701に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 洗面台の防汚コートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 洗面台の防汚コート
洗面台クリーナー
ソフト99 ガラスリフレッシュ
ソフト99 ガラス用コンパウンドZ
ステンレスメッキミガキ
ガラスクリーナー透明
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション
通常価格6405051,112756385513
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途ガラス用その他ガラス用ガラス用その他ガラス用
容量280ml120ml80ml100ml50g480ml
JANコード497575920701649757592051284975759050667497575905064349757592050434975759040538
トラスココード819-9514479-3935789-8941789-8932479-3901479-3871

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト