17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペールK#70本体 白 206702WH00-W

サンコー サンペールK#70本体 白

通常単価(税別)
5,1074,862
税込単価
5,6185,348
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・感染性廃棄物処理容器です。・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。・焼却時に有毒ガス...

詳細を確認
  • 容量(L)
    21~
  • 材質
    プラスチック
  • 商品タイプ
    本体
  • 詳細容量 (L)
    70
  • ホワイト
  • トラスココード
    135-2314
  • 質量(g)
    1630
  • 外形寸法間口×奥行×高さ (mm)
    560×420×416
  • 有効内寸間口×奥行×高さ (mm)
    480×340×373
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

206702WH00-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

206702WH00-Wの仕様・寸法情報

容量(L)
21~
材質
プラスチック
商品タイプ
本体
詳細容量(L)
70
ホワイト
トラスココード
135-2314
質量(g)
1630
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
560×420×416
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
480×340×373
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
206702WH00-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1074,862
( 5,348 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染性廃棄物処理容器です。
・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:560×420×416
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:480×340×373
・内容量(L):70.0
・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:480×340×373
・内容量(L):70.0
・K#30と2個並列に嵌合可能
・紙おむつ用
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:560×420×416
・質量:1630g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー サンペールK#70本体 白の型番206702WH00-Wのページです。 型番206702WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。
サンコー サンペールK#70本体 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー サンペールK#70本体 白
サンコー サンペールK#70フタ 白
サンコー サンペールK#3本体 白
サンコー サンペールK#30 白
サンコー サンペールK#5フタ 白
サンコー サンペールK#20S 白
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,1071,7489442,6786381,948
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)21~-~921~-20
材質プラスチック-プラスチックプラスチック-プラスチック
商品タイプ本体-本体本体-本体
詳細容量(L)70-330--
ホワイト-ホワイトホワイト-ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト