17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 スマートフォンクロス ブルー 20646
  • ソフト99 スマートフォンクロス ブルー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソフト99 スマートフォンクロス ブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

20646

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スマートフォン、タブレットPCなどのタッチパネルをキレイに拭き上げるためのクリーニングクロスです。
【用途】
・スマートフォン、タブレットPC、他。
【材質】
・素材:ポリエステル、ナイロン
・クロスサイズ:170mm×170mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
ブルー
JANコード
4975759206460
トラスココード
819-9507
質量(g)
14.000
シートサイズ(mm)
170×170
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト