17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あっキレイ

あっキレイ【1~10個入り】

通常単価(税別)
284350
税込単価
312385
通常出荷日:1日目

【特長】・サッと拭くだけでフローリングの洗浄と同時に美しいツヤを与えます・ワックス効果によりフローリン...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • プラズマ画面、CRT画面(ブラウン管)には使用できません。(型番:20637)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 材質2

  • シートサイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

シートサイズ(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
鏡あっキレイ
4975759206224
789-9190
80.000
シート素材:アクリル、ポリエチレン(PE)
成分:界面活性剤、エタノール
300×265
成分:界面活性剤、エタノール
10枚
1パック

10個入り

壁紙あっキレイ
-
4975759206248
819-9505
128
シート素材:レーヨン、ポリエステル
-
300×200
成分:エタノール、グリコール、界面活性剤、抗菌剤/ケース入数:60/摘要:抗菌剤
8枚
60個
液晶あっキレイ
4975759206378
789-9203
58
シート素材:アクリル、ポリエステル
-
265×300
成分:界面活性剤、エチルアルコール、精製水/大判/帯電防止剤
8枚
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
1日目
284
( 312 )
1日目
350
( 385 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッと拭くだけでフローリングの洗浄と同時に美しいツヤを与えます
・ワックス効果によりフローリングのキズつきや汚れの固着を防止します
<20614>
・サッと拭くだけでホコリやしつこい手垢などの汚れまでスッキリ拭き取り、鏡面の透明感が復活します
・くもり止め効果でイヤなくもりも解消します
<20622>
・サッと拭くだけでホコリ・手アカをしっかりキャッチします
・二度拭き不要でキズがつきにくく、拭きスジも残りにくいです
<20637>
【用途】
・床や廊下等のフローリング、ビニール製の床
<20614>
・鏡、ガラスの清掃およびくもり止め
<20622>
・抗菌剤配合で雑菌の繁殖しやすい壁紙も清潔
<20624>
・液晶画面の汚れ落とし
<20637>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • プラズマ画面、CRT画面(ブラウン管)には使用できません。(型番:20637)

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

あっキレイのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
拭き
5
満足度:5.0
事務所の壁を拭いてみました。驚くほど汚れが落ちたのでストックしておきます
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あっキレイ
窓あっ!キレイ(10枚入)
網戸あっ!キレイ(7枚入)
窓フクピカ
NEWラックワイプ(油汚れ用)
3M™ オフィスクリーナー(ウェットタイプ)
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション旭化成スリーエムジャパン
通常価格284-32835041710,1471,437 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマイクロファイバー不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状シートシートシートシートロールロール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェットワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト