ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
|
ミスミ ニシキウエス(シマウエス)(中古生地) |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
【特長】
・マイルドな成分で皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。
・クリーニングと同時に自然な風合いが復活します。
【用途】
・皮革製品用手入れ剤。


エスコ
400ml 革クリーナー

マーベル
ST型 超硬ホールソー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
5通常価格(税別):2,126円~

エスコ
厨房用洗剤(マジックリン)
4.8通常価格(税別):440円~

エスコ
800gパイプクリーナー
4.8通常価格(税別):420円

トラスコ中山
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
4.7通常価格(税別):1,828円~

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

LION
パイプマン
4.5通常価格(税別):745円

ムラテックKDS
シンプルグリーン5ガロン 詰替え式ボトル
4通常価格(税別):15,968円

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

横浜油脂工業
油分散洗浄剤OSD-500W
4通常価格(税別):1,813円~