17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 タイル目地剤

通常単価(税別)
469
税込単価
516
通常出荷日:1日目

【特長】・タイルのひび割れや欠けをキレイに簡単補修できます。・ねり状タイプで真っ白な硬い目地に仕上がり...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • ホワイト
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4975759205166
  • トラスココード
    819-9490
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤
  • 詳細タイプ
    補修用タイル目地剤
  • 容量(g)
    65
  • 硬化時間(20℃)
    24時間

型番:

20516
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20516の仕様・寸法情報

商品用途
その他
ホワイト
商品タイプ
その他
JANコード
4975759205166
トラスココード
819-9490
質量(g)
95.000
材質1
主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤
詳細タイプ
補修用タイル目地剤
容量(g)
65
硬化時間(20℃)
24時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20516
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
469
( 516 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイルのひび割れや欠けをキレイに簡単補修できます。
・ねり状タイプで真っ白な硬い目地に仕上がります。
【用途】
・タイルの目地、モルタルのすき間のシール。
【商品仕様】
・色:白
・容量(g):65
・容量(ml):65
・硬化時間:約24時間(完全硬化)
・JANコード:4975759205166
・トラスココード:819-9490
・質量:95g
【材質/仕上】
・主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤
【セット内容/付属品】
・ヘラ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフト99 タイル目地剤の型番20516のページです。 型番20516に関する仕様情報を記載しております。
ソフト99 タイル目地剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフト99 タイル目地剤
ソフト99 ちょっと塗りペイント シンナー
ソフト99 ボデーペン(ソリッド) D-916 黄
ニトムズ 目地修正ペン
油性塗料ツヤ消し剤
オーバーレイ Cコート剤
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションソフト99コーポレーションnitomsアサヒペンシンロイヒ
通常価格4695051,1104006929,157 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目9日目1日目
商品用途その他塗料はがし剤その他床用補修材その他-
ホワイト-イエロー-その他透明
商品タイプその他その他その他その他その他塗料(缶)
JANコード497575920516649757592048004975759089162---
トラスココード819-9490837-0900835-6707---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト