17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベアリンググリース 2号

ベアリンググリース 2号

通常単価(税別)
9,79349,529
税込単価
10,77254,482
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。【用途】・ベアリングの潤滑に。

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 灰黒
  • ちょう度
    No.2
  • 材質1
    主成分:鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

容量(kg)

最小発注数量
2810
808-2227
2.5
1個
17600.0
541-8933
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,793
( 10,772 )
8日目
49,529
( 54,482 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
【用途】
・ベアリングの潤滑に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベアリンググリース 2号のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリンググリース 2号
ベアリンググリース 1号
ベアリンググリース 0号
Cペースト
MEペースト
モリコート BR2プラスグリース 1kg
メーカーダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格9,793-9,792 -9,571 -6,046 -4,332 -6,811
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜2日目〜8日目2日目
種類
耐水性×××××-
耐熱性×××××
耐食性×××××-
耐アルカリ性×××××-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト