ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)

ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー) 2045C-EX
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,421
税込単価
1,563

【特長】・木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4972353204595
  • トラスココード
    807-3194
  • 質量(g)
    244.200
  • 材質1
    ABS

型番:

2045C-EX
解除
    数量:

    2045C-EXの仕様・寸法情報

    JANコード
    4972353204595
    トラスココード
    807-3194
    質量(g)
    244.200
    材質1
    ABS

    商品情報

    カラーアイボリー
    材質ABS
    説明文ビス付き(接着テープ、プラグは付いておりません。)
    トイレ注意シール1枚付き
    木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます。

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2045C-EX
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,421
    ( 1,563 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・木ビス取付穴が長穴で、お使いのペーパーホルダーと簡単に取替えできます
    【商品仕様】
    ・ペーパーの交換が下から軽く押上げで、ワンタッチでセットできます
    ・カクダイ ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)
    ・JANコード:4972353204595
    ・トラスココード:807-3194
    ・質量:244.2g
    【材質/仕上】
    ・ABS

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)の型番2045C-EXのページです。 型番2045C-EXに関する仕様情報を記載しております。
    ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワンタッチペーパーホルダー(アイボリー)
    ステンレスシーリングプレート(外径80mm×内径29mm)
    サドルバンド(適用管外径43mm)
    双口ホーム水栓13
    カクダイ 分水用水栓上部
    カクダイ ステンレスプレート(穴なし)
    メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
    通常価格1,4215834811,9798,4871,839
    通常出荷日4日目1日目2日目1日目7日目7日目
    JANコード497235320459549723536215144972353625062497235370509249723530075474972353622061
    トラスココード807-3194807-7549807-3235836-5680807-5878807-7778
    質量(g)244.20020.90010.000891.000533.00044.200
    材質1ABSステンレス青銅(CAC406)材質 青銅ステンレス

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました