17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスカップ【100~1000個入り】

通常単価(税別)
8,17126,412
税込単価
8,98829,053
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・成型時に離型剤を使用しておりませんので検査、混合、反応、分析などに適しています。【用途】・試...

詳細を確認
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 容量(ml)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 外径(mm)

    • 高さ(mm)

    • 目盛間隔(ml)

    • 上径×下径×高さ(mm)

    • 質量(g)

    • 材質1

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    容量

    (ml)

    JANコード

    トラスココード

    外径(mm)

    高さ(mm)

    目盛間隔(ml)

    上径×下径×高さ(mm)

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    50
    4560474820895
    778-5844
    43
    -
    5
    43×32×69
    5000.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    1000個入り

    100
    4560474820901
    778-5852
    50
    -
    10
    50×43×76
    6500.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    1000個入り

    150
    4560474820918
    778-5861
    60
    -
    10
    60×49×75
    9500.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    1000個入り

    200
    4560474820925
    778-5879
    74
    -
    25
    74×62×82
    12000.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    1000個入り

    300
    4560474820949
    778-5887
    85
    -
    50
    85×68×95
    8400.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    500個入り

    500
    4560474820956
    778-5895
    100
    -
    50
    100×83×121
    6100.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    250個入り

    1000
    4560474820963
    778-5909
    122
    -
    100
    122×102×142
    5100.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    100個入り

    2000
    4560474820970
    778-5917
    150
    -
    200
    150×130×175
    8900.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    100個入り

    200
    4560474820932
    816-8934
    74
    82
    -
    -
    6000.0
    ポリプロピレン(PP)
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,409
    ( 14,750 )
    1日目
    15,355
    ( 16,891 )
    1日目
    18,623
    ( 20,485 )
    1日目
    26,412
    ( 29,053 )
    1日目
    17,343
    ( 19,077 )
    1日目
    11,177
    ( 12,295 )
    1日目
    8,171
    ( 8,988 )
    1日目
    18,466
    ( 20,313 )
    1日目
    14,500
    ( 15,950 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・成型時に離型剤を使用しておりませんので検査、混合、反応、分析などに適しています。
    【用途】
    ・試料の調合やサンプルの作成などに。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デスカップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デスカップ
    デスカップ D
    デスカップ 50ml~2L
    デスカップ D-300(500個入)
    デスカップ 0561-22-53シリーズ (50ml~2L)
    ニューディスカップ 容量 500mL
    メーカーテラオカコクゴ東京硝子器械コクゴ東京硝子器械ケニス
    通常価格8,171-8,148 -9,106 -17,4598,219 -12,900
    通常出荷日1日目〜7日目4日目〜7日目2日目〜6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト