17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メクラキャップ

通常単価(税別)
186264
税込単価
205290
通常出荷日:7日目

【特長】・0483、0488用キャップです・耐油性パッキンを使用しています・食品に使用できます

詳細を確認

    ご注意

    • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
    • 対象製品以外には取り付けられません。
    • ガソリン・軽油は使用不可です。
    • 各寸法には許容差があります。
    • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    型番品名材質サイズA
    (内径)
    A'
    (内径)
    適合容器
    2044メクラキャップ5L/10L用ホワイトポリエチレン(PE)外寸(60φ)
    内寸(55φ)
    --No.0202 No.0203 No.0205 No.0206
    No.0460 No.0461 No.2091 No.2092
    2045メクラキャップ20L用ホワイトポリエチレン(PE)外寸(70φ)
    内寸(60φ)
    --No.0193 No.0200 No.0207 No.0207カラーシリーズ
    No.0315 No.0317 No.0319 No.0462 No.0480
    No.0481 No.0482 No.0484 No.0485 No.0486
    No.0487 No.0489 No.0829 No.0830 No.0831
    No.0832 No.0833 No.0834 No.0835 No.0837
    No.0838
    2042メクラキャップ黒18L用ポリエチレン(PE)-4747-

    ※寸法には許容差があります。(単位mm)
    ※2044(5L・10L用)は、ななめ側、平たん側共通サイズのキャップです。
    ※他メーカーの容器には取り付けできません。

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番

    商品タイプ

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    口径(mm)

    外径(mm)

    RoHS?最小発注数量
    関連品
    119-8727
    4947592020442
    12.000
    キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
    パッキン:ポリエチレン発泡体
    55
    60
    10
    10個
    関連品
    119-8725
    4947592020459
    24.000
    キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
    パッキン:ポリエチレン発泡体
    60
    70
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    186
    ( 205 )
    7日目
    264
    ( 290 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・0483、0488用キャップです
    ・耐油性パッキンを使用しています
    ・食品に使用できます

    ご注意

    • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
    • 対象製品以外には取り付けられません。
    • ガソリン・軽油は使用不可です。
    • 各寸法には許容差があります。
    • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メクラキャップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メクラキャップ
    20L用メクラキャップ
    両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
    MJテナーボールコック
    KOWA さげ缶ミニPP
    広口扁平缶 355
    メーカー瑞穂化成工業トラスコ中山トラスコ中山瑞穂化成工業コーワトラスコ中山
    通常価格186-3143,11712,035 -832,882 -
    通常出荷日7日目1日目2日目4日目〜4日目1日目〜

    ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト