17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

瑞穂 ノズルセット20L用フタ付

通常単価(税別)
688
税込単価
757
通常出荷日:1日目

【特長】・0204・0207等用のノズルです。・取出しに便利なノズルです。【用途】・液体の排出に。【商...

詳細を確認
  • 本体材質
    PE
  • 詳細タイプ
    先端キャップ付ノズルセット
  • JANコード
    4947592120418
  • トラスココード
    121-9178
  • 質量(g)
    59.800
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 外径(mm)
    70
  • 乳白色

型番:

2041N
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2041Nの仕様・寸法情報

本体材質
PE
詳細タイプ
先端キャップ付ノズルセット
JANコード
4947592120418
トラスココード
121-9178
質量(g)
59.800
材質1
ポリエチレン(PE)
外径(mm)
70
乳白色
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2041N
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688
( 757 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0204・0207等用のノズルです。
・取出しに便利なノズルです。
【用途】
・液体の排出に。
【商品仕様】
・色:乳白色
・口径(mm):70φ(外径)
・フタ色:乳白色
・内径(mm):60φ
・全長(mm):336
・両口扁平缶20L専用ノズル
・先端キャップ付
・耐熱温度:80℃(中栓・パッキンは60℃)
・JANコード:4947592120418
・トラスココード:121-9178
・質量:59.8g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瑞穂 ノズルセット20L用フタ付の型番2041Nのページです。 型番2041Nに関する仕様情報を記載しております。
瑞穂 ノズルセット20L用フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瑞穂 ノズルセット20L用フタ付
ノズルセット5L・10L用フタ付
瑞穂 正角広口20L
洗浄瓶ノズルセット
ハンディーボトル ノズル付
ポリテナーコック付 20L広口
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業サンプラテックサンプラテック
通常価格6886395,3381591,290 -5,301
通常出荷日1日目1日目2日目4日目2日目〜7日目
本体材質PE-PEPEPE-
詳細タイプ先端キャップ付ノズルセット--100ml用--
JANコード4947592120418-4947592003681---
トラスココード121-9178-836-6405---
質量(g)59.800-1507.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト