17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入) 20417

サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)

通常単価(税別)
42,500
税込単価
46,750
通常出荷日:7日目

【特長】・接液する部分である容器表面層(フロロバリア層)はフッ素化されたポリエチレンですので、優れたガ...

詳細を確認
  • トラスココード
    816-2581
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

20417
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20417の仕様・寸法情報

トラスココード
816-2581
質量(g)
7000.0
材質1
ポリエチレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
20417
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,500
( 46,750 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液する部分である容器表面層(フロロバリア層)はフッ素化されたポリエチレンですので、優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
・フッ素を化学結合させていますので、フッ素化処理された表面層は永続的な効果があります。(ただし、表面層を傷つけたり削ったりすると、基材のポリエチレンが表面層に表れ、フッ素化処理の効果が無くなりますので、お取り扱いにはご注意下さい。)
・基材部分はポリエチレンですので、リーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
【用途】
・揮発性の高い薬品、溶剤の保管用に
【商品仕様】
・フロロバリアPEボトル広口500mL50本入
・トラスココード:816-2581
・質量:7kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)の型番20417のページです。 型番20417に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ フロロバリアPEボトル広口 500mL (50本入)
サンプラ PE広口瓶 50mL (400本入)
サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)
サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)
サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)
サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格42,50028,76618,99325,25319,92819,541
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
トラスココード816-2581816-2596816-2594816-2595557-6393816-2574
質量(g)7000.05600.03900.04700.08000.04000.0
材質1ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト