17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PPサンプラボトル広口(2040E・2042E)

通常単価(税別)
25,56531,097
税込単価
28,12234,207
通常出荷日:7日目

【特長】・中栓がなく作業性が良くなりました・キャップ内側のインナーリングが本体口部をしっかりシールしま...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

外径(mm)

口径(mm)

最小発注数量
557-5133
ポリプロピレン(PP)
38
27
1個
557-5150
ポリプロピレン(PP)
38
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,565
( 28,122 )
7日目
31,097
( 34,207 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓がなく作業性が良くなりました
・キャップ内側のインナーリングが本体口部をしっかりシールしますので、中栓なしでも安心です
・ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPサンプラボトル広口(2040E・2042E)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPサンプラボトル広口(2040E・2042E)
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)
広口瓶
TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 30ml
メーカーサンプラテックサンプラテック瑞穂化成工業TARSONSTARSONSTARSONS
通常価格25,565-77 -74 -590360143
通常出荷日7日目2日目1日目〜4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト