ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペールK#40 本体/フタ 204007WH00-W

サンペールK#40 本体/フタ

通常単価(税別)
3,375
税込単価
3,713
通常出荷日:2日目

【特長】・感染性廃棄物処理容器です・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です・焼却時に有毒ガスが発...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番:

204007WH00-W
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

204007WH00-Wの仕様・寸法情報

容量(L)
21~
材質
プラスチック
商品タイプ
本体
詳細容量(L)
40.0
トラスココード
110-0576
質量(g)
1090
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
470×319×354
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
410×271×320
適合本体
-
詳細タイプ
-
オプション
フタ
詳細材質
ポリプロピレン(PP)
備考
ダイアライザー用

絞り込み条件

  • 容量(L)

  • 商品タイプ

  • 詳細容量(L)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外形寸法間口×奥行×高さ(mm)

  • 有効内寸間口×奥行×高さ(mm)

  • 適合本体

  • 詳細タイプ

  • オプション

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
204007WH00-W

容量(L)

商品タイプ

詳細容量

(L)

トラスココード

質量(g)

外形寸法間口×奥行×高さ

(mm)

有効内寸間口×奥行×高さ

(mm)

適合本体

詳細タイプ

オプション

備考

最小発注数量
21~
本体
40.0
110-0576
1090
470×319×354
410×271×320
-
-
フタ
ダイアライザー用
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,375
( 3,713 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染性廃棄物処理容器です
・水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です
・焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンペールK#40 本体/フタの型番204007WH00-Wのページです。 型番204007WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。
サンペールK#40 本体/フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンペールK#40 本体/フタ
サンペールK#20T本体 白
サンペールK#5本体/中トレー 白
サンペール#20R 本体/フタ 白
サンペールS#6 本体/フタ 白
樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3752,0474631,576238 -650
通常出荷日2日目8日目8日目8日目8日目1日目
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックプラスチック
ブラック
詳細材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト