ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツル付きャップ

通常単価(税別)
887
税込単価
976
通常出荷日:4日目

【特長】・白色です。・また別の品番で赤、青、黄、緑、黒、灰色の各色取り揃えています。・パッキン付です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • トラスココード
    119-8745
  • JANコード
    4947592020404
  • 質量(g)
    24.000
  • 材質1
    キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 材質2
    ツル:低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 口径(mm)
    67
  • 材質3
    パッキン:ポリエチレン発泡体

ご注意

  • 他社容器には使用できません。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 界面活性剤を使用した場合、液漏れの原因となります。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番:

2040
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2040の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
トラスココード
119-8745
JANコード
4947592020404
質量(g)
24.000
材質1
キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
材質2
ツル:低密度ポリエチレン(LDPE)
口径(mm)
67
材質3
パッキン:ポリエチレン発泡体
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2040
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
887
( 976 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色です。
・また別の品番で赤、青、黄、緑、黒、灰色の各色取り揃えています。
・パッキン付です。
・食品に使用できます。
【用途】
・扁平缶0204、0207、用のキャップ。(その他、適合商品あります。)

ご注意

  • 他社容器には使用できません。
  • ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
  • 界面活性剤を使用した場合、液漏れの原因となります。
  • 各寸法には許容差があります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツル付きャップの型番2040のページです。 型番2040に関する仕様情報を記載しております。
ツル付きャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツル付きャップ
扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)
カラー両口扁平缶キャップロート
片口扁平缶 グレー 20L
扁平缶20L カラー容器(ノズルなし)
扁平缶片口 乳白
メーカー瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業瑞穂化成工業
通常価格8877,0161,5442,6392,553 -248 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ関連品関連品-
トラスココード119-8745321-6071226-7900836-6416--
JANコード4947592020404494759200369849475920083654947592701938--
質量(g)24.0001540.000107.00013701230.000-
材質1キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)本体:ポリエチレン(PE)本体、キャップ:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリエチレン(PE)本体、キャップ:ポリエチレン(PE)本体・中栓:ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト