ファクトリーサプライ用品技術窓口

ばんじゅうH-2 クリーム 203865CL00-C

ばんじゅうH-2 クリーム

通常単価(税別)
5,355
税込単価
5,891
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    食品用コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • クリーム
  • 容量 (L)
    38.7
  • 外形間口 (mm)
    690
  • 外形奥行 (mm)
    410
  • 外形高さ (mm)
    173
  • 有効内寸間口 (mm)
    638
  • 有効内寸奥行 (mm)
    358
  • 有効内寸高さ (mm)
    147
  • トラスココード
    217-5302
  • 質量(g)
    1900.000
  • JANコード
    4983049145047

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

203865CL00-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

203865CL00-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
食品用コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
クリーム
容量 (L)
38.7
外形間口 (mm)
690
外形奥行 (mm)
410
外形高さ (mm)
173
有効内寸間口(mm)
638
有効内寸奥行(mm)
358
有効内寸高さ(mm)
147
トラスココード
217-5302
質量(g)
1900.000
JANコード
4983049145047
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
203865CL00-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,355
( 5,891 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:690×410×173
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:638×358×147
・内容量(L):38.7
・質量:1900g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ばんじゅうH-2 クリームの型番203865CL00-Cのページです。 型番203865CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
ばんじゅうH-2 クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばんじゅうH-2 クリーム
サンコー ばんじゅうH クリーム
ばんじゅうA-M2(2S) クリーム
ばんじゅうP-S2
サンコー 中型ばんじゅう クリーム
ばんじゅうG-5 クリーム
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,3554,3663,4464,5802,6604,979
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプ食品用コンテナ食品用コンテナ--食品用コンテナ食品用コンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレン--ポリプロピレンポリプロピレン
クリームクリーム--クリームクリーム
容量 (L)38.729.8--8.338.7
外形間口 (mm)690689--484643
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト