17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

THREEAXIS グルースティック レッド 12本組 20344

THREEAXIS グルースティック レッド 12本組

通常単価(税別)
278
税込単価
306
通常出荷日:7日目

【特長】・使いやすく凸凹面にも接着できます。【用途】・木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。【商品...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • トラスココード
    105-9841
  • JANコード
    4976463203448
  • 質量(g)
    63.000
  • 材質1
    エチレン・酢酸ビニル
  • 材質2
    合成樹脂
  • 材質3
    パラフィン

型番:

20344
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20344の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
トラスココード
105-9841
JANコード
4976463203448
質量(g)
63.000
材質1
エチレン・酢酸ビニル
材質2
合成樹脂
材質3
パラフィン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
20344
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
278
( 306 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすく凸凹面にも接着できます。
【用途】
・木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
【商品仕様】
・サイズ:約φ7.5mm×100mm
・ブリスターパック入り
・JANコード:4976463203448
・トラスココード:105-9841
・質量:63g
【材質/仕上】
・エチレン・酢酸ビニル
・合成樹脂
・パラフィン
【セット内容/付属品】
・12本組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEAXIS グルースティック レッド 12本組の型番20344のページです。 型番20344に関する仕様情報を記載しております。
THREEAXIS グルースティック レッド 12本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEAXIS グルースティック レッド 12本組
THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組
THREEAXIS グルースティック イエロー12本組
THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組
THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組
THREEAXIS セミロンググルースティック 半透明 20本組
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格278243278278278669
通常出荷日7日目7日目1日目5日目1日目4日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
その他その他透明
トラスココード105-9841105-9840105-9838105-9839105-9842105-9848
JANコード497646320344849764632034314976463203417497646320342449764632034794976463203578
質量(g)63.00063.00063.00063.00063.000140.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト