17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)【100個入り】

通常単価(税別)
20,952
税込単価
23,047
通常出荷日:7日目

【特長】・中栓がなく、作業性に優れます。・作業性に優れたワンタッチボトルです。・ポリプロピレンの中でも...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    500~999
  • 本体材質
    PP
  • 容量詳細 (ml)
    500
  • トラスココード
    816-2576
  • 質量(g)
    6000.0

型番:

2034
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

2034の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
500~999
本体材質
PP
容量詳細(ml)
500
トラスココード
816-2576
質量(g)
6000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2034
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,952
( 23,047 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓がなく、作業性に優れます。
・作業性に優れたワンタッチボトルです。
・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。
・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
・各寸法は参考値となります。
【用途】
・運搬、保管に最適です。
【商品仕様】
・PPボトル細口500mL100本入
・トラスココード:816-2576
・質量:6kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)の型番2034のページです。 型番2034に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ PPボトル細口 500mL (100本入)
サンプラ PPボトル細口 100mL (200本入)
サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)
サンプラ シーラーRBボトル 500mL丸封印キャップ (100本入)
サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)
サンプラ PE広口瓶 30mL (400本入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格20,95219,54120,44837,42118,99325,253
通常出荷日7日目7日目6日目7日目7日目7日目
容量範囲(ml)500~999100~2492000~500~999~50~50
本体材質PPPPPPPEPEPE
容量詳細(ml)50010020005002030
トラスココード816-2576816-2574816-2578816-2639816-2594816-2595
質量(g)6000.04000.05500.07500.03900.04700.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト