17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製 20339

THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製

通常単価(税別)
1,034
税込単価
1,137
通常出荷日:7日目

【特長】・グルーがパッとはがせる便利なマットです。【用途】・立体文字や模様作りなどに使用できます。【商...

詳細を確認

型番:

20339
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20339の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
トラスココード
111-2506
JANコード
4976463203394
質量(g)
95.000
材質1
シリコン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
20339
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,034
( 1,137 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グルーがパッとはがせる便利なマットです。
【用途】
・立体文字や模様作りなどに使用できます。
【商品仕様】
・マットサイズ:200×200mm
・ブリスターパック入り
・JANコード:4976463203394
・トラスココード:111-2506
・質量:95g
【材質/仕上】
・シリコン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製の型番20339のページです。 型番20339に関する仕様情報を記載しております。
THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEAXIS グルースティックマット シリコンゴム製
THREEAXIS グルースティック レッド 12本組
THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組
THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組
THREEAXIS グルースティック イエロー12本組
THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,034278243278278278
通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目5日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
トラスココード111-2506105-9841105-9840105-9842105-9838105-9839
JANコード497646320339449764632034484976463203431497646320347949764632034174976463203424
質量(g)95.00063.00063.00063.00063.00063.000
材質1シリコンエチレン・酢酸ビニルエチレン・酢酸ビニルエチレン・酢酸ビニルエチレン・酢酸ビニルエチレン・酢酸ビニル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト