17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ばんじゅうA

大型ばんじゅうA

通常単価(税別)
4,6395,158
税込単価
5,1035,674
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    203300CL00-C【特長】
    ・シンプルな形状のばんじゅうです
    ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×417×160
    ・内容量(L):32.7
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×373×133
    ・出荷単位(個):5
    ・質量:1970g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    212200CL00-C【特長】
    ・シンプルな形状のばんじゅうです
    ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×419×170
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×385×133
    ・内容量(L):33.7
    ・質量:1740g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×417×160
    ・内容量(L):32.7・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×373×133・出荷単位(個):5・質量:1970g【材質/仕上】・ポリプロピレン(PP)・A クリーム
    1個
    ・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×419×170
    ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×385×133・内容量(L):33.7・質量:1740g【材質/仕上】・ポリプロピレン(PP)・A-3 クリーム
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,158
    ( 5,674 )
    8日目
    4,639
    ( 5,103 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルな形状のばんじゅうです。
    ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
    材質:ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    大型ばんじゅうAのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    大型ばんじゅうA
    大型ばんじゅう
    サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
    ばんじゅうB
    サンコー ばんじゅうA(導電)黒
    ばんじゅうE
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格4,639-3,903 -2,3133,6307,8703,760 -
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目8日目

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト