17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm【10個入り】

通常単価(税別)
1,208
税込単価
1,329
通常出荷日:1日目

【特長】・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

203212
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

203212の仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
基材:PET
表示内容
警告・感電注意電源部開けるな
取付仕様
粘着シール
JANコード
4932134151777
トラスココード
815-1240
質量(g)
7.000
材質2
粘着剤:アクリル系
横(mm)
38
厚さ(mm)
0.09
縦(mm)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
203212
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208
( 1,329 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグナル用語、絵表示、指示文で構成された製造物責任(PL)警告表示ラベルです。
【商品仕様】
・表示内容:警告・感電注意電源部開けるな
・取付仕様:貼付タイプ
・縦(mm):70
・横(mm):38
・厚さ(mm):0.09
・PL警告表示ラベル(タテ型)
・JANコード:4932134151777
・トラスココード:815-1240
・質量:7g
【材質/仕上】
・基材:PET
・粘着剤:アクリル系
【セット内容/付属品】
・10枚1組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mmの型番203212のページです。 型番203212に関する仕様情報を記載しております。
PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 70×38mm
PL警告ステッカー 警告・感電注意電源部 100×55mm
PL警告ステッカー 35×70mm
PL警告ステッカー 50×100mm
PL警告ステッカー 100mm三角
PL警告ステッカー 50mm三角
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格1,2082,1001,162 -1,962 -2,149 -1,417
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)----
材質(本体)基材:PET基材:PET----
表示内容警告・感電注意電源部開けるな警告・感電注意電源部開けるな----
取付仕様粘着シール粘着シール粘着シール-粘着シール-
JANコード49321341517774932134151760----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト