サンコー ばんじゅうH クリーム
- 通常単価(税別)
- 4,585円4,366円
- 税込単価
- 5,044円4,803円
一部SALE 2026.03.31まで通常出荷日:8日目
【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...
詳細を確認- 商品タイプ
- 食品用コンテナ
- 材質(本体)
- ポリプロピレン
- 色
- クリーム
- 容量 (L)
29.8
- 外形間口 (mm)
689
- 外形奥行 (mm)
409
- 外形高さ (mm)
134
- 有効内寸間口 (mm)
638
- 有効内寸奥行 (mm)
358
- 有効内寸高さ (mm)
105
- トラスココード
217-5528
- 質量(g)
1650.000
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
203050CL00-Cの仕様・寸法情報
商品タイプ
食品用コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
外形高さ (mm)
134
有効内寸間口(mm)
638
有効内寸奥行(mm)
358
有効内寸高さ(mm)
105
トラスココード
217-5528
質量(g)
1650.000
サンコー ばんじゅうH クリームの型番203050CL00-Cのページです。
型番203050CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 三甲 | 三甲 | 三甲 | 三甲 | 三甲 | 三甲 |
| 4,585円 | 5,623円 | 2,660円 | 2,313円 | 5,684円 | 1,930円 |
| 8日目 | 8日目 | 8日目 | 8日目 | 8日目 | 8日目 |
| 食品用コンテナ | 食品用コンテナ | 食品用コンテナ | その他 | 食品用コンテナ | 食品用コンテナ |
| ポリプロピレン | ポリプロピレン | ポリプロピレン | - | ポリプロピレン | ポリエチレン |
| クリーム | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム | クリーム |
| 29.8 | 38.7 | 8.3 | - | 21.4 | 5.4 |
| 689 | 690 | 484 | 652 | 684 | 346 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。