ファクトリーサプライ用品技術窓口

THREEAXIS 電池式コードレスグルーガン

通常単価(税別)
1,988
税込単価
2,187
通常出荷日:2日目

【特長】・コードレスなのでコンセントが無い場所で使用できます。【用途】・木材、紙、皮革、布地の接着に使...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • トラスココード
    111-2507
  • JANコード
    4976463203035
  • 質量(g)
    215.000
  • 材質1
    本体:ポリカーボネイト ABS樹脂 エラストマー
  • 設定温度(℃)
    150

ご注意

  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。
  • スイッチを切ってもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して燃えやすい物・溶けやすい物の近くには置かないでください。
  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。 スイッチを切ってもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して燃えやすい物・溶けやすい物の近くには置かないでください。

型番:

20303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20303の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
トラスココード
111-2507
JANコード
4976463203035
質量(g)
215.000
材質1
本体:ポリカーボネイト ABS樹脂 エラストマー
設定温度(℃)
150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
20303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,988
( 2,187 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスなのでコンセントが無い場所で使用できます。
【用途】
・木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。
【材質】
・本体:ポリカーボネイト ABS樹脂 エラストマー

ご注意

  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。
  • スイッチを切ってもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して燃えやすい物・溶けやすい物の近くには置かないでください。
  • 接着剤の吐出温度は約140℃と高温になっていますので、接着する対象物の耐熱温度をご確認の上ご使用ください。 スイッチを切ってもグルーガンはすぐには冷えません。火傷に注意して燃えやすい物・溶けやすい物の近くには置かないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEAXIS 電池式コードレスグルーガンの型番20303のページです。 型番20303に関する仕様情報を記載しております。
THREEAXIS 電池式コードレスグルーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEAXIS 電池式コードレスグルーガン
THREEAXIS グルースティック イエロー12本組
THREEAXIS グルースティック ブラウン 12本組
THREEAXIS グルースティック ブラック 12本組
THREEAXIS グルースティック ホワイト 12本組
THREEAXIS グルースティック レッド 12本組
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,988278243278278278
通常出荷日2日目1日目7日目1日目5日目7日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤
トラスココード111-2507105-9838105-9840105-9842105-9839105-9841
JANコード497646320303549764632034174976463203431497646320347949764632034244976463203448
質量(g)215.00063.00063.00063.00063.00063.000
材質1本体:ポリカーボネイト ABS樹脂 エラストマーエチレン・酢酸ビニルエチレン・酢酸ビニルエチレン・酢酸ビニルエチレン・酢酸ビニルエチレン・酢酸ビニル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト