17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PL警告ステッカー 25X25mm【10個入り】

通常単価(税別)
1,213
税込単価
1,334
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。【用途】・製...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4932134150633
815-1185
6
1パック

10個入り

4932134150695
815-1187
6
1パック

10個入り

4932134150725
815-1188
6
1パック

10個入り

4932134150756
815-1189
6
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,213
( 1,334 )
1日目
1,213
( 1,334 )
1日目
1,213
( 1,334 )
4日目
1,213
( 1,334 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絵表示(記号)のみが表記された簡易タイプの製造物責任(PL)警告表示ラベルです。
【用途】
・製品における危険性や指示、警告の明示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PL警告ステッカー 25X25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PL警告ステッカー 25X25mm
PL警告ステッカー 50X50mm
PL警告ステッカー 100X100mm
氏名(指名)標識 300×100mm スチール 差込式
無地板プラスチック 120X60X1厚
産廃標識ステッカー
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社ユニットつくし工房
通常価格1,2131,417 -2,1491,972 -510179 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目1日目〜
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)PETPETPETスチールエコユニボード塩化ビニール
取付仕様粘着シール粘着シール粘着シール穴4ヵ所(Φ3.5mm)ビス止め、両面テープ止め粘着シール
質量(g)13.00013120.000--
材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト