ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート ボーイ202PP型660×450 202PP-75
  • ルート ボーイ202PP型660×450

ルート ボーイ202PP型660×450

通常単価(税別)
7,8137,440
税込単価
8,5948,184
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・折りたたみコンテナ(オリコン)75L専用の台車です。【用途】・折りたたみコンテナを使う店舗や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4571114982606
  • トラスココード
    128-4550
  • 質量(g)
    4900.0
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ナイロン
  • 材質3
    コーナー:樹脂
  • 材質4
    連結バー:スチール

ご注意

  • 12台以上のご注文には運賃はかかりません。(北海道・沖縄・離島は除く)

型番:

202PP-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202PP-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
JANコード
4571114982606
トラスココード
128-4550
質量(g)
4900.0
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:ナイロン
材質3
コーナー:樹脂
材質4
連結バー:スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
202PP-75
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8137,440
( 8,184 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみコンテナ(オリコン)75L専用の台車です。
【用途】
・折りたたみコンテナを使う店舗や倉庫など。
【商品仕様】
・φ75mmナイロンキャスター自在4個
・JANコード:4571114982606
・トラスココード:128-4550
・質量:4.9kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ナイロン
・コーナー:樹脂
・連結バー:スチール

ご注意

  • 12台以上のご注文には運賃はかかりません。(北海道・沖縄・離島は除く)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート ボーイ202PP型660×450の型番202PP-75のページです。 型番202PP-75に関する仕様情報を記載しております。
ルート ボーイ202PP型660×450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート ボーイ202PP型660×450
コンテナ台車 ルートボーイ202PP型540×380
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×730
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大610×710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202型 最大510×810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ303PP型(樹脂仕様) 最大630×930
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格7,8137,4458,6686,9706,9709,118
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製スチール製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)150150----
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード457111498260645711149825904571114981432457111498021345711149801904571114981456

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト