17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ

通常単価(税別)
8,6039,940特別価格
税込単価
9,46310,934特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・連結バー、ボルト、ナットにSUS304を採用しています。衛生的で清潔さが求められる環境で使用...

詳細を確認
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 組立目安
    1人30分
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ナイロン
  • 材質3
    コーナー:樹脂
  • 材質4
    連結バー:ステンレス(SUS304)
  • キャスター径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    125
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

枠内寸法(mm)長さ

枠内寸法(mm)幅

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
4571114982385
789-9076
4000.0
405~505
305~405
420~520
320~420
1個
4571114982392
789-9084
4200.0
505~605
305~405
520~620
320~420
1個
4571114982408
789-9092
4400
605~705
305~405
620~720
320~420
1個
4571114982415
789-9106
4200.0
405~505
405~505
420~520
420~520
1個
4571114982422
789-9114
4400
505~605
405~505
520~620
420~520
1個
4571114982439
789-9122
4500.0
605~705
405~505
620~720
420~520
1個
4571114982446
789-9131
4700.0
705~805
405~505
720~820
420~520
1個
4571114982453
789-9149
4400
505~605
505~605
520~620
520~620
1個
4571114982460
789-9157
4700.0
605~705
505~605
620~720
520~620
1個
4571114982477
789-9165
4900.0
705~805
505~605
720~820
520~620
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6037,820
( 8,602 )
1日目
8,8808,072
( 8,879 )
1日目
9,1538,320
( 9,152 )
1日目
8,8808,072
( 8,879 )
1日目
9,1538,320
( 9,152 )
1日目
9,4088,552
( 9,407 )
1日目
9,6708,790
( 9,669 )
1日目
9,4088,552
( 9,407 )
1日目
9,6708,790
( 9,669 )
1日目
9,9409,035
( 9,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結バー、ボルト、ナットにSUS304を採用しています。衛生的で清潔さが求められる環境で使用できます。
・連結バーがステンレスなので強度と耐久性が高いです。
【用途】
・食品工場、食品加工工場、製薬工場などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型STタイプ
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ202PP型
伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ202型
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ504ST型 (ステンレスタイプ)
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ303PP型
伸縮式コンテナ台車ルートボーイ302PP型
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格8,603-6,177 -4,852 -15,909 -8,623 -8,010 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜4日目1日目
均等荷重(kg)150150200200200200
組立目安1人30分1人30分1人30分1人30分1人30分1人30分
材質1キャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:ステンレス(SUS304)-キャスター金具:スチール
材質2車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ナイロン車輪:ナイロン-車輪:ナイロン
材質3コーナー:樹脂コーナー:樹脂コーナー:スチールコーナー:ステンレス-コーナー:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト