17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510 202G-05

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510

通常単価(税別)
7,805
税込単価
8,586
通常出荷日:4日目

【特長】・ゴムキャスター仕様・10mmピッチで伸縮できるコンテナ台車です。【用途】・工場・生産現場でコ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • JANコード
    4571114980275
  • トラスココード
    128-4867
  • 質量(g)
    5000
  • 材質1
    キャスター金具:スチール
  • 材質2
    車輪:ゴム
  • 材質3
    コーナー:スチール
  • 材質4
    連結バー:スチール

型番:

202G-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202G-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナ台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
JANコード
4571114980275
トラスココード
128-4867
質量(g)
5000
材質1
キャスター金具:スチール
材質2
車輪:ゴム
材質3
コーナー:スチール
材質4
連結バー:スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
202G-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,805
( 8,586 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムキャスター仕様
・10mmピッチで伸縮できるコンテナ台車です。
【用途】
・工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
【商品仕様】
・スチール製伸縮キャリーゴムキャスター自在4個(φ75mm)
・JANコード:4571114980275
・トラスココード:128-4867
・質量:5kg
【材質/仕上】
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム
・コーナー:スチール
・連結バー:スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510の型番202G-05のページです。 型番202G-05に関する仕様情報を記載しております。
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×410~510
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×510~610
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×410~510
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×610~710
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型410~510×710~810
ルート コンテナ台車 ルートボーイ202G型310~410×510~610
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格7,8057,8948,2688,0558,2028,403
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコンテナ台車-コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車
本体材質スチール製-スチール製スチール製スチール製スチール製
本体/オプション本体-本体本体本体本体
JANコード457111498027545711149802824571114980244457111498029945711149803054571114980251
トラスココード128-4867128-4821128-4528128-4517128-4864128-4513

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト