17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ) 202DG-CA

ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:4日目

【特長】・ 202DG型用の交換用コーナーキャスターです。【商品仕様】・ルートボーイ202DG型用コー...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • トラスココード
    128-4837
  • 質量(g)
    800.000

型番:

202DG-CA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202DG-CAの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
トラスココード
128-4837
質量(g)
800.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
202DG-CA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 202DG型用の交換用コーナーキャスターです。
【商品仕様】
・ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)
・トラスココード:128-4837
・質量:800g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)の型番202DG-CAのページです。 型番202DG-CAに関する仕様情報を記載しております。
ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルート ルートボーイ202DG型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ202型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ202PP型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ201型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ302型用コーナーキャスター(75パイ)
ルート ルートボーイ301型用コーナーキャスター(75パイ)
メーカールート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業ルート工業
通常価格1,6501,1797091,1791,6001,600
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード128-4837128-4542128-4866128-4503128-4510128-4834
質量(g)800.000700.000400700.000950950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト