ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコ極軍手

通常単価(税別)
862
税込単価
948
通常出荷日:2日目

【特長】・リサイクル繊維を使用したエコ軍手です。【用途】・一般作業用に。・土木建築などに。【材質】・ポ...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • ホワイト
  • JANコード
    4956668064419
  • トラスココード
    828-3950
  • 質量(g)
    600.000
  • 材質1
    ポリエステル・アクリル・その他
  • 厚さ(mm)
    4
  • 手のひら周り(cm)
    20
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • ゲージ数
    8
  • リストカラー

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
  • 繊維を傷めますので、洗濯は液温40℃以下で行い、乾燥機はご使用せず、陰干ししてください。

型番:

2027392
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2027392の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
ホワイト
JANコード
4956668064419
トラスココード
828-3950
質量(g)
600.000
材質1
ポリエステル・アクリル・その他
厚さ(mm)
4
手のひら周り(cm)
20
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
ゲージ数
8
リストカラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
2027392
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
862
( 948 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リサイクル繊維を使用したエコ軍手です。
【用途】
・一般作業用に。
・土木建築などに。
【材質】
・ポリエステル・アクリル・その他

ご注意

  • 体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
  • 回転体を伴う作業には、巻き込まれる恐れがありますのでご使用しないでください。
  • 感電の恐れがありますので、電気作業にはご使用しないでください。
  • 繊維を傷めますので、洗濯は液温40℃以下で行い、乾燥機はご使用せず、陰干ししてください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 綿混軍手 職印 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコ極軍手の型番2027392のページです。 型番2027392に関する仕様情報を記載しております。
エコ極軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコ極軍手
日本一特綿軍手 #600
シノ軍手 2本編み Sサイズ
特紡軍手 #TKB-600
#600 キングA
綿混軍手 職印
メーカーミタニミタニミタニミタニミタニミタニ
通常価格8628231,200502792937
通常出荷日2日目1日目1日目4日目4日目1日目
サイズフリーフリーSフリーフリーフリー
ホワイト生成生成
JANコード495666806441949566680500924956668054496452515711123349566688591904956668055257
トラスココード828-3950854-8256836-5110854-8257854-8255387-7825
質量(g)600.000600.000500600.000600.000720

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト